Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN 4052568550585
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
15.9 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8.3 bar
Schutzart
IP65 - IP67