Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111608
GTIN 4052568576776
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
17.2 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 23 bar
Schutzart
IP65 - IP67