Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

8111609

GTIN 4052568550592

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
22.2 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4.4 bar
Schutzart
IP65 - IP67