Magnetventil VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-F1A

8141531

GTIN 4052568576974

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
440 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch