Reduziernippel NPFC-RS-G12-G38-MF

8142598

GTIN 4052568568313

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar