Reduziernippel NPFC-RS-G1-G34-MF
8142602
GTIN 4052568568351
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Pneumatischer Anschluss 2
G3/4
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar