Schwenkantrieb DFPD-160-RP-90-RS45-F07-17-R3-C-VDE2
8144442
GTIN 4052568574468
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
88.4 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07
Wellenanschluss
T17