Steckverschraubung NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10

8144598

GTIN 4052568581138

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M7
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4 mm