Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145413
GTIN 4052568574499
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/2
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1163 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46