Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C-VDE2

8145417

GTIN 4052568574536

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/2
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1523 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46