Magnetventil VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L-F1A
8150460
GTIN 4052568577193
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
220 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch