Magnetspule VACF-B-R4-1L
8150877
GTIN 4052568633677
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 3,4 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C - bei Blockmontage