Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-R8

8152242

GTIN 4052568639136

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
21 l/min