Normzylinder CRDSNU-16-15-P-A
8152549
GTIN 4052568575731
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig