Normzylinder CRDSNU-16-80-P-A
8152554
GTIN 4052568575786
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
80 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig