Magnetspule VACS-C-E1-1

8153948

GTIN 4052568776282

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,6 W
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C - bei Blockmontage