Ventil VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME
8155959
GTIN 4052568582647
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1030 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
2.5 bar - 8 bar