Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2025 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

09/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

09/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Drosselrückschlagventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-R38-Q10-F1A

8157633

GTIN 4052568589912

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
750 l/min
Schlüsselweite
21 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-10
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung