Steckverschraubung NPQE-L-M3-Q4-F1A-P10

8158774

GTIN 4052568599010

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Bauform
L-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
1 mm