Steckverschraubung NPQE-L-R18-Q8-F1A-P10
8158781
GTIN 4052568599089
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Bauform
L-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
6 mm