Steckverschraubung NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10
8158783
GTIN 4052568599102
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Bauform
L-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4 mm