Steckverschraubung NPQE-L-R14-Q8-F1A-P10

8158784

GTIN 4052568599119

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Bauform
L-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
6 mm