Steckverbindung NPQE-D-Q6-E-F1A-P10
8158789
GTIN 4052568599164
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4 mm