Steckverbindung NPQE-D-Q8-E-F1A-P10

8158791

GTIN 4052568599188

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
7.1 mm