Steckverbindung NPQE-D-Q10-Q8-F1A-P10

8158792

GTIN 4052568599195

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
7.1 mm