T-Steckverbindung NPQE-T-Q6-E-F1A-P10
8158801
GTIN 4052568599287
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Bauform
T-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4 mm