Druckregelventil MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-F1A-B
8167259
GTIN 4052568606084
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar