Druckregelventil MS2-LR-M5-D6-A8-F1A-B

8167260

GTIN 4052568606091

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.25 bar