Kunststoffschlauch PUN-H-SF-6X1,25-SW
8167899
GTIN 4052568623371
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
3.5 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 13 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 80 °C