Kunststoffschlauch PUN-H-SF-8X1,55-BL

8167902

GTIN 4052568623500

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
8 mm
Innen-Ø
4.9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 13 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 80 °C