Kunststoffschlauch PUN-H-SF-14X2,7-SW

8167908

GTIN 4052568623555

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
14 mm
Innen-Ø
8.6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 13 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 80 °C