Kunststoffschlauch PUN-H-SF-18X3,4-SW-25

8167913

GTIN 4052568623609

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
18 mm
Innen-Ø
11.2 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 13 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 80 °C