Kunststoffschlauch PUN-H-SF-25X4,85-SW-25
8167917
GTIN 4052568623647
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
25 mm
Innen-Ø
15.3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 13 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 80 °C