Magnetventil VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A

8173199

GTIN 4052568607074

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
180 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch