Druckregelventil MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B
8175241
GTIN 4052568612825
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1800 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.5 bar