Druckregelventil MS6-LR-1/2-D6-AG-MPA-F1A-B

8175353

GTIN 4052568612863

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6000 l/min
Druckregelbereich
0.3 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.35 bar