Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-60-300-0H-PU2

8192345

GTIN 4052568644918

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
60
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm