Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-60-800-0H-PU2

8192348

GTIN 4052568644949

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
60
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm