Magnetventil VSVA-B-T32C-MH-D1-F8

8198562

GTIN 4052568656119

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1