Magnetventil VSVA-B-P53U-ZH-D1-F8
8198570
GTIN 4052568656195
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1