Magnetventil VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8

8198571

GTIN 4052568656201

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
1800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1