Magnetventil VSVA-B-T32C-MD-D2-F8
8198595
GTIN 4052568656379
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
2100 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1