Magnetventil VSVA-B-P53E-ZD-D2-F8
8198604
GTIN 4052568656461
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
3600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1