Magnetventil VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8

8198629

GTIN 4052568656713

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778
3500 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1