Steckverschraubung NPQO-D-G18-Q4-P10
8203294
GTIN 4052568659165
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
3.2 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 120 °C