Steckverschraubung NPQO-D-G14-Q10-P5
8203299
GTIN 4052568659318
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
7.2 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 120 °C