Steckverschraubung NPQO-D-G38-Q10-P5
8203300
GTIN 4052568659325
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Nennweite
8.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 120 °C