Steckverschraubung NPQO-D-G38-Q12-P5

8203301

GTIN 4052568659332

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Nennweite
10.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 120 °C