L-Steckverschraubung NPQO-L-M5-Q4-P10

8203302

GTIN 4052568659349

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
2.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C