L-Steckverschraubung NPQO-L-G14-Q6-P10

8203307

GTIN 4052568659394

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
4 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C